Smarter Rauchmelder Netatmo - 10-Jahres-Batterie, Selbsttest-Funktion, 85-dB-Alarm, EN14604 zertifiziert
Sicherheitslösung
NETATMO
Smarter Rauchmelder Netatmo - 10-Jahres-Batterie, Selbsttest-Funktion, 85-dB-Alarm, EN14604 zertifiziert
Best.-Nr. NSA-PRO-EU
EAN.
3700730503044
Rabattgruppe : C1
99,99 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Wirkprinzip | optisch |
---|---|
Lautstärke | 0 dB(A) |
Ansprechtemperatur | 20 °C |
Rauchschalter | Ja |
Mit Orientierungslicht | Nein |
Art des Test-/Pauseknopfes | Pauseknopf |
Montageart | Aufbau |
Separater Sockel notwendig | Ja |
Geeignet für Kanalbefestigung | Nein |
Standalone | Ja |
Vernetzbar über Kabel | Nein |
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) | Nein |
Vernetzbar über Funk (optional) | Nein |
Max. Anzahl vernetzbar | 0 |
Primärstromversorgung | Batterie/Akku |
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Mit Spannungsanzeige | Nein |
Mit Backup-Batterie | Nein |
Mitgelieferte Backup-Batterie | ohne |
Farbe | weiß |
Schutzart (IP) | IP30 |
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
Mit Q-Label | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Ja |
Kompatibel mit Google Assistant | Ja |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Ja |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
---|---|
Länge | 115 mm |
Breite | 115 mm |
Höhe/Tiefe | 44 mm |
Durchmesser | 115 mm |
VdS anerkannt | Nein |
Einbautiefe | 0 mm |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Lagertemperatur | -20-+45 °C |
Nennstrom | 0.000017-1 A |
Standby Verbrauch | 0.017 mA |
Halogenfrei | Ja |
Kabelart für Verbindungen | Nicht anwendbar |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
Lautstärkeregelung | Nein |
Adressierbar | Nein |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | Wifi network , Bluetooth |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Apple Store , Google Play Store |
Lenkmethode | Smartphone Apps |
Programmierbar | Ja |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Ja |
Mit Sprachbefehl | Nein |
Über die Internet-Box vernetzbar | Ja |
Anwendungsname | Home + Security |
Produktnutzungsfunktion | Alarmsystem |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION