Direkt zum Inhalt
Logo print

Farb-Einbaukamera zum Frontplatteneinbau, Objektiv 3,7 mm, Durchmesser: 88 mm

Kameras Bticino

Farb-Einbaukamera zum Frontplatteneinbau, Objektiv 3,7 mm, Durchmesser: 88 mm

Best.-Nr. TC77 EAN. 4010957000691
Rabattgruppe : 52
593,55 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Montageart Sonstige
Einsatzgebiet außen
Eigenschaft Bildsystem Farbe
Durchmesser 88 mm
Tiefe 58.5 mm