Unterputz-Thermostat mit integrierter WLAN-Schnittstelle in der Farbe WHITE
with Netatmo
Bticino
Unterputz-Thermostat mit integrierter WLAN-Schnittstelle in der Farbe WHITE
Best.-Nr. XW8002
EAN.
8005543650028
Rabattgruppe : C3
212,00 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Regelungsart An/Aus | Ja |
---|---|
Kommunikationsprotokoll | markengebunden |
Art der Spannungsversorgung | 230 V |
Anschluss | drei-/vieradrig |
Mit Empfänger | Nein |
Messbereich | 0-40 °C |
Sensor extern | Nein |
Mit thermischer Rückführung | Nein |
Regelcharakteristik | PID |
Lernfähig | Ja |
Geeignet für Heizen | Ja |
Anzahl der Ausgänge Heizung | 1 |
Anzahl der Ausgänge Kühlung | 1 |
Belüftung | Nein |
Anzahl der Lüftungsausgänge | 0 |
Differenzwert | 0.1-1 K |
Differenz verstellbar | Ja |
Ausführung Aufnehmer/Fühler | sonstige |
Temperatur ablesbar | Ja |
Mit Display | Ja |
Uhrentyp | Wochenuhr |
Ausführung Uhr | Digital |
Überstundenschalter | Nein |
Optimierung | Nein |
Mit Trinkwasserschaltung | Nein |
Bedienung | Taste |
Geeignet für Fußbodenheizung | Ja |
Geeignet für Fernwärmesteuerung | Ja |
Fernbedienung möglich | Ja |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Mit Anwesenheitserkennung | Nein |
Witterungsabhängige Regelung | Nein |
Anzahl der Schaltprogramme | 10 |
---|---|
Kontaktausführung | Wechsler (NO/NC) |
Max. Spannung der Kontakte | 240 V |
Max. Kontaktbelastung | 5 A |
Schutzart (IP) | IP20 |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9003 |
Breite | 126 mm |
Tiefe | 12.6 mm |
Höhe | 87 mm |
Klasse des Temperaturreglers | IV |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) | 2 W |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Einsatztemperatur | 5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | AC |
Standby Verbrauch | 9 mA |
Halogenfrei | Ja |
Montageart | Unterputz |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | Wifi network |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Apple Store , Google Play Store |
Lenkmethode | Smartphone Apps |
Programmierbar | Ja |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Nein |
Mit Sprachbefehl | Ja |
Kompatible Sprachassistenten | Amazon Alexa , Google Assistant , Apple Siri |
Anwendungsname | Home + Control |
Produktnutzungsfunktion | Wärmekomfortverwaltung |
Über die Internet-Box vernetzbar | Ja |
Dokumentation
4 Dokumente
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
1 Dokument
Konformitätserklärung
Decl. UE RED-70-354-03
(0.17 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION