-
Profilbreite
-
Gelenkverbinder horizontal
-
Schlüsselweite
-
Werkstoff
-
Profilhöhe
-
Gelenkverbinder vertikal
-
Geeignet für
-
Werkstoff
-
Werkstoffgüte
-
Verbindungsart
-
Geeignet für Kabeltragsystembreite
-
Schraubsystem
-
Geeignet für Kabeltragsystembreite
-
Geeignet für Kabeltragsystembreite
-
Geeignet für Kabeltragsystembreite
-
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe
-
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe
-
Winkel
-
Geeignet für Gitterrinne
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Profilform
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Oberflächenschutz
-
Ausführung
-
Tragfähigkeit
-
Oberflächenschutz
-
Ausführung
-
Geeignet für Kabelleiter
-
Oberflächenschutz
-
Ausführung
-
Mit Feder
-
Oberflächenschutz
-
Ausführung
-
Ausführung
-
Materialstärke
-
Schlitzbreite
-
Tragfähigkeit
-
Geeignet für Funktionserhalt
-
Geeignet für Funktionserhalt
-
Geeignet für Kabelrinne
-
Art der Lochung
-
Lochbreite
-
Geeignet für Gitterrinnendraht
-
Mit Zahnung
-
Abbrechbar
-
Gewindeart
-
Gewindemaß (metrisch)
-
Gewindemaß (metrisch)
-
Rostfreier Stahl, gebeizt
-
Gewindemaß (imperial)
-
Kopfform
-
Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537
-
Breite
-
Breite
-
Höhe
-
Höhe
-
Höhe
-
Tiefe
-
Einsatztemperatur
-
Lagertemperatur
-
Farbe
-
Halogenfrei

Stiel U55 1000 7kN 260Nm, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.

Stiel U55 200 7kN 270Nm, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.

Stiel U55 300 7kN 270Nm, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.

Stiel U55 400 7kN 270Nm, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.

Stiel U55 500 7kN 270Nm, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.

Stiel U55 600 7kN 270Nm, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.

Stiel U55 700 7kN 270Nm, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.

Stiel U55 800 7kN 270Nm, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.

Stiel U55 900 7kN 270Nm, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.

Stiel U55 1100 7kN 270Nm, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.

Stiel U55 1200 7kN 270Nm, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.

Gleitmuttersatz M5 Sendzimirverzinkt
exkl. MwSt.

Ausleger 200 1500N SVZ
exkl. MwSt.

Ausleger 300 1500N SVZ
exkl. MwSt.

Ausleger 400 1500N SVZ
exkl. MwSt.

ECKKUPPLUNG E90
exkl. MwSt.

Gelenkverbinder schwer H60 SVZ
exkl. MwSt.

Kabelleiter FE L3m H60 B200
exkl. MwSt.

Kabelleiter FE L3m H60 B300
exkl. MwSt.

Kabelleiter. FE L3m H60 sa100 B400
exkl. MwSt.

Trennprofil H30 L3000mm SVZ
exkl. MwSt.

Verbinders Leiter FE H60
exkl. MwSt.

GEWINDESTANGE M10 1M
exkl. MwSt.

GEWINDESTANGE M10 2M
exkl. MwSt.