41x41 Schwerhängestiel P41S200
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
41x41 Schwerhängestiel P41S200
Best.-Nr. CM595144
EAN.
3599075951449
Rabattgruppe : 61
1.117,00 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 2000 mm |
---|---|
Profilbreite | 41 mm |
Profilhöhe | 41 mm |
Ausführung | C-Profil |
Tragfähigkeit | 1 kN |
Geeignet für Funktionserhalt | Ja |
---|---|
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Ja |
Werkstoffgüte | Edelstahl 316 (V4A) |
Oberflächenschutz | sonstige |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION