Abdeckplatte. KL Tauchfeuerverzinkt B300 3m
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Abdeckplatte. KL Tauchfeuerverzinkt B300 3m
Best.-Nr. CV300GX
EAN.
5012774106340
Rabattgruppe : 85
92,15 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Oberteilbreite | 382 mm |
---|---|
Materialstärke | 1.2 mm |
Geeignet für Kabelrinne | Nein |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Ja |
Länge | 3000 mm |
Befestigungsart | aufschraubbar |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Farbe | sonstige |