Abdeckplatte. KL V4A B200 3m
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Abdeckplatte. KL V4A B200 3m
Best.-Nr. CV200SX
EAN.
5012774106302
Rabattgruppe : 85
253,00 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Oberteilbreite | 282 mm |
---|---|
Materialstärke | 1.2 mm |
Geeignet für Kabelrinne | Nein |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Ja |
Länge | 3000 mm |
Befestigungsart | aufschraubbar |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Farbe | Edelstahl |