Abdeckpl.Bog.TVZB600 45gr
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Abdeckpl.Bog.TVZB600 45gr
Best.-Nr. FBCV60045300GX
EAN.
5012774135753
Rabattgruppe : 85
448,50 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Winkel | 45° |
---|---|
Richtungsänderung | Horizontal |
Breite | 682 mm |
Geeignet für Kabelrinne | Nein |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Ja |
Befestigungsart | aufschraubbar |
Scharnierend | Nein |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Farbe | sonstige |