Abzweigstück B300H125 V4A
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Abzweigstück B300H125 V4A
Best.-Nr. PB300300RS
EAN.
5012774482512
Rabattgruppe : 85
949,50 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung des Seitenholms | Profil (offen) |
---|---|
Ausführung der Sprosse | Profil gelocht |
Kabelleiter-Abgangsbreite | 340 mm |
Kabelleiterhöhe | 125 mm |
Innenradius | 300 mm |
Ausführung | integrierter Verbinder |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Farbe | Edelstahl |