Anschlussgehäuse "B" G1"
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Anschlussgehäuse "B" G1"
Best.-Nr. 387664
EAN.
8009561121362
Rabattgruppe : 78
43,75 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 130 mm |
---|---|
Breite | 59 mm |
Tiefe | 74 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | grau |
---|---|
Halogenfrei | Nein |
Montageart | Sonstige |