Anschlussgehäuse "D" G1 1/4"
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Anschlussgehäuse "D" G1 1/4"
Best.-Nr. 387735
EAN.
8009561121928
Rabattgruppe : 78
64,25 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 146 mm |
---|---|
Breite | 96 mm |
Tiefe | 70 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | grau |
---|---|
Halogenfrei | Nein |
Montageart | Sonstige |