Anschlussgehäuse "A" M63
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Anschlussgehäuse "A" M63
Best.-Nr. 387636
EAN.
8009561121867
Rabattgruppe : 78
84,80 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 136 mm |
---|---|
Breite | 84 mm |
Tiefe | 84 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | grau |
---|---|
Halogenfrei | Nein |
Montageart | Sonstige |