Anschlussgehäuse "R" G2"
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Anschlussgehäuse "R" G2"
Best.-Nr. 387697
EAN.
8009561123304
Rabattgruppe : 78
84,00 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 190 mm |
---|---|
Breite | 84 mm |
Tiefe | 108 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | grau |
---|---|
Halogenfrei | Nein |
Montageart | Sonstige |