Ausleger 100 1500N SVZ
Ausleger
Legrand
Ausleger 100 1500N SVZ
Best.-Nr. 8717210
EAN.
8714161280578
Rabattgruppe : 85
6,31 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 126 mm |
---|---|
Breite | 40 mm |
Höhe | 120 mm |
Geeignet für Kabeltragsystembreite | 70-100 mm |
Ausführung | Wand- und Stielausleger |
Winkel | 90-90 ° |
Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537 | 1500 N |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION