Ausleger Schwer Breite: 700 mm 3000 N Tauchfeürverzinkt TVZ
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Ausleger Schwer Breite: 700 mm 3000 N Tauchfeürverzinkt TVZ
Best.-Nr. CM557383
EAN.
3414972464352
Rabattgruppe : 85
51,50 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 725 mm |
---|---|
Breite | 45 mm |
Höhe | 146 mm |
Geeignet für Kabeltragsystembreite | 100-700 mm |
Ausführung | Wandausleger |
Winkel | 90-90 ° |
Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537 | 3820 N |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Farbe | Zink |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION