Bodenplatte SSL Kabelrinne Sendzimirverzinkt
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Bodenplatte SSL Kabelrinne Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. FPG
EAN.
5012774138433
Rabattgruppe : 85
7,84 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Längsverbinder |
---|---|
Gelenkverbinder horizontal | Nein |
Gelenkverbinder vertikal | Nein |
Verbindungsart | Schraubverbinder |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Geeignet für Kabelrinne | Ja |
Geeignet für Kabeltragsystembreite | 75-300 mm |
Länge | 185 mm |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Farbe | sonstige |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |