Bogen SSL Sendzimirverzinkt B150 H12
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Bogen SSL Sendzimirverzinkt B150 H12
Best.-Nr. SSB150PG
EAN.
5012774353690
Rabattgruppe : 85
38,85 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Richtungsänderung | Horizontal |
---|---|
Winkel | 90° |
Bauform | Bogen starr |
Mit Oberteil | Nein |
Innenradius | 50 mm |
Kabelrinnenhöhe | 12 mm |
Kabelrinnenbreite | 150 mm |
Materialstärke | 1.4 mm |
Seitenlochung | Nein |
Montagelochung im Boden | Ja |
NATO-Lochbild | Nein |
Ausführung | integrierter Verbinder |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Farbe | sonstige |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |