Gitterrinne CF 3000X100X105 Sendzimirverzinkt
Gitterrinne EZ
CABLOFIL
Gitterrinne CF 3000X100X105 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. CM000891
EAN.
3599070008919
Rabattgruppe : 61
54,95 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Profilform | U-Form |
---|---|
Breite | 100 mm |
Höhe | 105 mm |
Länge | 3000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 10500 mm² |
Integrierte Trennwand | ohne |
Ausführung | ohne Verbinder |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Farbe | Zink |
Gewicht | 1.34141556 kg/m |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION