Gitterrinne CFC 3000X200X50 V4A
Gitterrinne VA
CABLOFIL
Gitterrinne CFC 3000X200X50 V4A
Best.-Nr. CM004094
EAN.
3599070040940
Rabattgruppe : 61
404,45 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Profilform | C-Form |
---|---|
Breite | 200 mm |
Höhe | 50 mm |
Länge | 3000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 10000 mm² |
Integrierte Trennwand | ohne |
Ausführung | ohne Verbinder |
Art des Verbinders | Geschraubt |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Werkstoffgüte | Edelstahl 316 L (1.4404) |
Oberflächenschutz | gebeizt und passiviert |
Farbe | Edelstahl |
Gewicht | 1.73069633 kg/m |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION