Kabeldurchführung D=11,1
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Kabeldurchführung D=11,1
Best.-Nr. 387552
EAN.
8009561099371
Rabattgruppe : 78
0,31 €
/
Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Innendurchmesser | 8 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 13.6 mm |
Länge | 10.3 mm |