Kabeldurchführung D=16
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Kabeldurchführung D=16
Best.-Nr. 387554
EAN.
8009561099395
Rabattgruppe : 78
0,35 €
/
Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Innendurchmesser | 12.3 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 18 mm |
Länge | 10.3 mm |