Kabeldurchführung D=25,4
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Kabeldurchführung D=25,4
Best.-Nr. 387557
EAN.
8009561099425
Rabattgruppe : 78
0,66 €
/
Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Innendurchmesser | 19.5 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 28.5 mm |
Länge | 11.5 mm |