Kabelrinne SSL Sendzimirverzinkt 3M B300 H18
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Kabelrinne SSL Sendzimirverzinkt 3M B300 H18
Best.-Nr. SSL300PG
EAN.
5012774357964
Rabattgruppe : 85
65,45 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Höhe | 18 mm |
---|---|
Breite | 300 mm |
Materialstärke | 1.4 mm |
Länge | 3000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 5400 mm² |
Mit Oberteil | Nein |
Seitenlochung | Nein |
Montagelochung im Boden | Ja |
NATO-Lochbild | Nein |
Ausführung | integrierter Verbinder |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Farbe | sonstige |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |