Kabelrinne ungelocht 3000x150x60 M/F Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Kabelrinne ungelocht 3000x150x60 M/F Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 480730
EAN.
3414971028920
Rabattgruppe : 85
46,85 €
/
m
Verpackungseinheit
6 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Höhe | 60 mm |
---|---|
Breite | 150 mm |
Materialstärke | 0.6 mm |
Länge | 3000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 8749.44 mm² |
Mit Oberteil | Nein |
Seitenlochung | Nein |
Montagelochung im Boden | Nein |
NATO-Lochbild | Nein |
Ausführung | ohne Verbinder |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Gewicht | 1.41166667 kg/m |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
3 Dokumente
Whitebook
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION