Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Kabelrinne ungelocht 3000x400x100x1,5 ohne Verbinder Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Kabelrinne ungelocht 3000x400x100x1,5 ohne Verbinder Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 487370
EAN.
3414971038691
Preis auf Anfrage
Verpackungseinheit
6 m
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Höhe | 100 mm |
---|---|
Breite | 400 mm |
Materialstärke | 1.5 mm |
Länge | 3000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 38509 mm² |
Mit Oberteil | Nein |
Seitenlochung | Nein |
Montagelochung im Boden | Nein |
NATO-Lochbild | Nein |
Ausführung | ohne Verbinder |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Gewicht | 7.22733333 kg/m |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
4 Dokumente
Technisches Datenblatt
Whitebook
Montageanleitung
Technisches Handbuch
WÄHLEN SIE EINE AKTION