Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Kabelrinne ungelocht 3000x500x60x2 ohne Verbinder Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Kabelrinne ungelocht 3000x500x60x2 ohne Verbinder Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 487371
EAN.
3414971038721
Preis auf Anfrage
Verpackungseinheit
6 m
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Höhe | 60 mm |
---|---|
Breite | 500 mm |
Materialstärke | 2 mm |
Länge | 3000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 27776 mm² |
Mit Oberteil | Nein |
Seitenlochung | Ja |
Montagelochung im Boden | Nein |
NATO-Lochbild | Nein |
Ausführung | ohne Verbinder |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Gewicht | 9.9 kg/m |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Whitebook
Technisches Handbuch
WÄHLEN SIE EINE AKTION