Klemmschelle V2 IEC 50
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Klemmschelle V2 IEC 50
Best.-Nr. 387095
EAN.
8009561385160
Rabattgruppe : 78
13,20 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für Rohrdurchmesser | 50-50 mm |
---|---|
Geschlossen | Nein |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Anreihbar | Nein |
Max. Anzahl der Rohre | 1 |
Befestigungsart | Schraubloch |
Mit Einlage | Nein |
---|---|
Farbe | grau |
Halogenfrei | Ja |
Breite | 62 mm |
Höhe | 67 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION