Konsole CSN 200 V4A
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
Konsole CSN 200 V4A
Best.-Nr. CM556124
EAN.
3599075561242
Rabattgruppe : 61
170,15 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 278 mm |
---|---|
Breite | 32 mm |
Höhe | 170 mm |
Geeignet für Kabeltragsystembreite | 100-200 mm |
Ausführung | Wandausleger |
Winkel | 90-90 ° |
Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537 | 850 N |
Geeignet für Funktionserhalt | Ja |
---|---|
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION