Konsole / Stiel 41x21 Pc21S800
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Konsole / Stiel 41x21 Pc21S800
Best.-Nr. CM557910
EAN.
3599075579100
Rabattgruppe : 61
62,80 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 800 mm |
---|---|
Profilbreite | 41 mm |
Profilhöhe | 21 mm |
Ausführung | C-Profil |
Tragfähigkeit | 0.24 kN |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION