Kupferlitzenset 16mm2
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Kupferlitzenset 16mm2
Best.-Nr. PLFEB
EAN.
5012774483724
Rabattgruppe : 85
64,65 €
/
Stück
Verpackungseinheit
10 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Leiter-Material | Kupfer |
---|---|
Leiter-Oberfläche | verzinnt |
Leiternennquerschnitt | 16 mm² |
Leiter-Klasse | Kl.5 = feindrähtig |
Leiter-Form | flach |
---|---|
Außendurchmesser ca. | 11 mm |
Leitungs-Breite ca. | 18 mm |
Leitungs-Höhe ca. | 3 mm |