Mutter mit Erdschraube 50,5
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Mutter mit Erdschraube 50,5
Best.-Nr. 385108
EAN.
8009561090729
Rabattgruppe : 78
43,55 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gewindenennmaß metrisch/PG | 51 |
---|---|
Werkstoff | Metall |
Werkstoffgüte | Messing |
Oberflächenschutz | vernickelt |
Halogenfrei | Ja |
---|---|
Schlagfest | Ja |
Farbe | farblos |