Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Netzgerät Audio Digital/Video
Audio Anlage Mehrdraht
Bticino
Netzgerät Audio Digital/Video
Best.-Nr. 336010
EAN.
8012199211442
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anwendung | sonstige |
---|---|
Eingangsspannung | 230 V |
Frequenz | 50-60 Hz |
Stromart | DC |
Schutzart (IP) | IP20 |
Höhe | 90 mm |
Breite | 180 mm |
Tiefe | 66 mm |
Installationstechnik | Mehrdraht-System |
---|---|
Integrierte Türöffnerschaltung | Nein |
Steuerfunktion | Nein |
Auswertefunktion | Nein |
Serviceanzeigen | Nein |
Montageart | Sonstige |
Programmiersperre | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION