Rohrschlauchverbinder TKM20
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Rohrschlauchverbinder TKM20
Best.-Nr. 387861
EAN.
8009561102361
Rabattgruppe : 78
9,50 €
/
Stück
Verpackungseinheit
10 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nenndurchmesser | 20 mm |
---|---|
Schutzart (IP) schlauchabhängig | 68-68 |
Ausführung | gerade |
Drehbares Gewinde | Ja |
Bauform | Außengewinde |
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse | Gewinde |
Gewindeart | metrisch |
Gewindeanschlussgröße | M20 x 1,5 |
Einteilig | Ja |
Werkstoff des Gehäuses | Messing |
Oberflächenschutz | vernickelt |
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches | 18 mm |
Größter Außendurchmesser des Schlauches | 20 mm |
Gewindelänge | 11 mm |
---|---|
Gesamtlänge | 36 mm |
Gesamthöhe | 30.7 mm |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 | Ja |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA | Nein |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL | Nein |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI | Nein |
Einsatztemperatur | -25-150 °C |
Anzahl der Einführungen | 2 |
Mit Erdungsanschluss | Ja |
Lagertemperatur | -20-50 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION