Rohrverbinder mit Aussengewinde M63
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Rohrverbinder mit Aussengewinde M63
Best.-Nr. 382587
EAN.
8009561119970
Rabattgruppe : 78
119,75 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gewindeart | metrisch |
---|---|
Gewindenennmaß metrisch/PG | 63 |
Gewindesteigung | 1.5 mm |
Gewindelänge | 14 mm |
Schlüsselweite | 73 mm |
Sechskant Eckmaß | 85 mm |
Für Kabeldurchmesser | 0-63 mm |
Werkstoff | Metall |
Werkstoffgüte | Messing |
Oberflächenschutz | vernickelt |
Halogenfrei | Ja |
Glasfaserverstärkt | Nein |
Schutzart (IP) | IP44 |
Schlagfest | Ja |
Farbe | farblos |
Biegeschutz | Nein |
Mit Gegenmutter | Nein |
In Öffnung einrastend | Nein |
---|---|
Ausführung | gerade |
Mehrfach Dichteinsatz | Nein |
Flachkabelverschraubung | Nein |
Mit Zugentlastung | Nein |
Art der Dichtung | Dichtring |
Teilbare Verschraubung | Nein |
Einsatztemperatur | -25-400 °C |
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
Für Ex-Zone Gas | ohne |
Für Ex-Zone Staub | ohne |
Für bewehrte Kabel | Nein |
EMV-Ausführung | Nein |
Geschirmt | Nein |
Breite | 85 mm |
Höhe | 55 mm |
Lagertemperatur | -15-50 °C |