Schraubenset M6x10 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Schraubenset M6x10 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 341895
EAN.
8009561015791
Rabattgruppe : 85
0,41 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Gewindemaß (metrisch) | 6 |
---|---|
Länge bis Unterkante Kopf | 10 mm |
Mit Mutter | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Montageanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION