Schwerkonsole CRP 300 2,7kN GC
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Schwerkonsole CRP 300 2,7kN GC
Best.-Nr. CM557243
EAN.
3599075572439
Rabattgruppe : 85
22,30 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 323 mm |
---|---|
Breite | 45 mm |
Höhe | 111 mm |
Geeignet für Kabeltragsystembreite | 100-300 mm |
Ausführung | Wandausleger |
Winkel | 90-90 ° |
Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537 | 2700 N |
Geeignet für Funktionserhalt | Ja |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION