Direkt zum Inhalt
Logo print

Smartes Heizkörperthermostat Einzelgerät - Wlan, Zusatzmodul für das Smarte Heizkörperthermostate Starterpaket

Heizlösung NETATMO

Smartes Heizkörperthermostat Einzelgerät - Wlan, Zusatzmodul für das Smarte Heizkörperthermostate Starterpaket

Best.-Nr. NAV-PRO EAN. 3700730502689
Rabattgruppe : C1
74,99 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Regelelement sonstige
Ausführung Temperatursensor sonstige
Medium Luft
Geeignet für Steigrohre Ja
Anschlussmaß Einstechsensor sonstige
Geeignet für Heizkörper Ja
Mit Diebstahlsicherung Nein
Geeignet für Diebstahlsschutz Nein
Blockierung/Begrenzung Einstellbereich Ja
Mechanisch verschließbar im Nullstand Nein
Reaktionszeit 1 s
Geeignet für Heizung Ja
Geeignet für Kühlen Nein
Geeignet für Trinkwasser Ja
Frostsicher Nein
Fernbedienbar Ja
Max. Länge des Kabels vom Kapillarsensor zum Fernfühler 0 m
Länge des Kabels vom Kapillarsensor zum Fernfühler 0 m
Durchmesser Fernfühler 0 mm
Länge Fernfühler 0 mm
Bedienung über Bluetooth Nein
Bedienung über App Ja
Bedienung über Webinterface Ja
Breite 58 mm
Höhe 58 mm
Tiefe 80 mm
Schlagfestigkeit Nicht anwendbar
Schutzart (IP) IP30
Einsatztemperatur 0-50 °C
Lagertemperatur 0-50 °C
Spannungsart AC/DC
Nennspannung 2.5-3 V
Nennstrom 0.00001-0.6 A
Standby Verbrauch 0.01 mA
Farbe weiß
Halogenfrei Ja
Enthält Batterie oder Akku Ja
Adressierbar Nein
Verbundenes Objekt Ja
Art der Steuerung RF
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen Apple Store , Google Play Store
Lenkmethode Smartphone Apps
Programmierbar Nein
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls Nein
Mit Sprachbefehl Ja
Kompatible Sprachassistenten Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa
Anwendungsname Home + Control
Produktnutzungsfunktion Wärmekomfortverwaltung
Über die Internet-Box vernetzbar Nein

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
QSG2-NAV-V2-WEB.pdf pdf (0.65 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-01537-V01.01-EN.pdf pdf (0.65 Mo)