Smartes Heizkörperthermostat Einzelgerät - Wlan, Zusatzmodul für das Smarte Heizkörperthermostate Starterpaket
Heizlösung
NETATMO
Smartes Heizkörperthermostat Einzelgerät - Wlan, Zusatzmodul für das Smarte Heizkörperthermostate Starterpaket
Best.-Nr. NAV-PRO
EAN.
3700730502689
Rabattgruppe : C1
74,99 €
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
Regelelement | sonstige |
---|---|
Ausführung Temperatursensor | sonstige |
Medium | Luft |
Geeignet für Steigrohre | Ja |
Anschlussmaß Einstechsensor | sonstige |
Geeignet für Heizkörper | Ja |
Mit Diebstahlsicherung | Nein |
Geeignet für Diebstahlsschutz | Nein |
Blockierung/Begrenzung Einstellbereich | Ja |
Mechanisch verschließbar im Nullstand | Nein |
Reaktionszeit | 1 s |
Geeignet für Heizung | Ja |
Geeignet für Kühlen | Nein |
Geeignet für Trinkwasser | Ja |
Frostsicher | Nein |
Fernbedienbar | Ja |
Max. Länge des Kabels vom Kapillarsensor zum Fernfühler | 0 m |
Länge des Kabels vom Kapillarsensor zum Fernfühler | 0 m |
Durchmesser Fernfühler | 0 mm |
Länge Fernfühler | 0 mm |
Bedienung über Bluetooth | Nein |
Bedienung über App | Ja |
Bedienung über Webinterface | Ja |
Breite | 58 mm |
Höhe | 58 mm |
Tiefe | 80 mm |
---|---|
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Schutzart (IP) | IP30 |
Einsatztemperatur | 0-50 °C |
Lagertemperatur | 0-50 °C |
Spannungsart | AC/DC |
Nennspannung | 2.5-3 V |
Nennstrom | 0.00001-0.6 A |
Standby Verbrauch | 0.01 mA |
Farbe | weiß |
Halogenfrei | Ja |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
Adressierbar | Nein |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | RF |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Apple Store , Google Play Store |
Lenkmethode | Smartphone Apps |
Programmierbar | Nein |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Nein |
Mit Sprachbefehl | Ja |
Kompatible Sprachassistenten | Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa |
Anwendungsname | Home + Control |
Produktnutzungsfunktion | Wärmekomfortverwaltung |
Über die Internet-Box vernetzbar | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION