Direkt zum Inhalt
Logo print

Smartes Thermostat Netatmo zur Steuerung von Heizungsanlagen

Heizlösung NETATMO

Smartes Thermostat Netatmo zur Steuerung von Heizungsanlagen

Best.-Nr. NTH-PRO EAN. 3700730502665
Rabattgruppe : C1
166,66 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Regelungsart An/Aus Ja
Regelungsart modulierend Nein
Kommunikationsprotokoll sonstige
Art der Spannungsversorgung sonstige
Anschluss 2-Draht
Mit Empfänger Ja
Messbereich 0-50 °C
Sensor extern Nein
Mit thermischer Rückführung Nein
Regelcharakteristik PID
Lernfähig Ja
Geeignet für Heizen Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung 1
Geeignet für Kühlen Nein
Anzahl der Ausgänge Kühlung 0
Belüftung Nein
Anzahl der Lüftungsausgänge 0
Differenzwert 0.3-0.3 K
Differenz verstellbar Ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler Widerstandssensor
Temperatur ablesbar Ja
Mit Display Ja
Uhrentyp Tagesuhr
Ausführung Uhr Digital
Überstundenschalter Nein
Optimierung Ja
Mit Trinkwasserschaltung Nein
Bedienung Taste
Geeignet für Fußbodenheizung Ja
Geeignet für Fernwärmesteuerung Ja
Fernbedienung möglich Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar Ja
Mit Anwesenheitserkennung Nein
Witterungsabhängige Regelung Ja
Anzahl der Schaltprogramme 10
Kontaktausführung Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte 250 V
Schutzart (IP) IP30
Farbe weiß
Breite 83 mm
Tiefe 46 mm
Höhe 83 mm
Klasse des Temperaturreglers IV
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) 0.5 W
Schlagfestigkeit Nicht anwendbar
Einsatztemperatur 0-50 °C
Lagertemperatur 0-50 °C
Spannungsart AC/DC
Standby Verbrauch 10 mA
Halogenfrei Ja
Montageart Aufputz
Enthält Batterie oder Akku Ja
Verbundenes Objekt Ja
Art der Steuerung Wifi network , RF
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen Apple Store , Google Play Store
Lenkmethode Smartphone Apps
Programmierbar Ja
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls Ja
Mit Sprachbefehl Ja
Kompatible Sprachassistenten Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa
Anwendungsname Home + Control
Produktnutzungsfunktion Wärmekomfortverwaltung
Über die Internet-Box vernetzbar Ja

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
QSG2-2-NTH-V1-WEB.pdf pdf (1.76 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-01329-V01.01-EN.pdf pdf (0.65 Mo)