Steige-/Fallstück SSL B100 H12 Tz
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Steige-/Fallstück SSL B100 H12 Tz
Best.-Nr. SSAR100G
EAN.
5012774352884
Rabattgruppe : 85
34,55 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Richtungsänderung | steigend/fallend |
---|---|
Winkel | verstellbar |
Bauform | Gelenkbogen komplett |
Mit Oberteil | Nein |
Kabelrinnenhöhe | 12 mm |
Kabelrinnenbreite | 100 mm |
Materialstärke | 1.5 mm |
Seitenlochung | Nein |
Montagelochung im Boden | Ja |
NATO-Lochbild | Nein |
Ausführung | integrierter Verbinder |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Farbe | sonstige |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |