Steigestück V4A B450 H125
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Steigestück V4A B450 H125
Best.-Nr. PIR45090300S
EAN.
5012774266259
Rabattgruppe : 85
987,75 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Richtungsänderung | vertikal steigend |
---|---|
Ausführung des Seitenholms | Profil (offen) |
Seitenlochung | Nein |
Ausführung der Sprosse | Profil gelocht |
Winkel | 90° |
Bogenausführung | Segmentbogen |
Scharnierend | Nein |
Kabelleiterhöhe | 125 mm |
Kabelleiterbreite | 490 mm |
---|---|
Ausführung | integrierter Verbinder |
Innenradius | 300 mm |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Farbe | Edelstahl |