Steig/Fallst.TVZB200H125
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Steig/Fallst.TVZB200H125
Best.-Nr. PAR200GZ
EAN.
5012774482369
Rabattgruppe : 85
689,70 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Richtungsänderung | steigend/fallend |
---|---|
Ausführung des Seitenholms | Profil (offen) |
Seitenlochung | Nein |
Ausführung der Sprosse | Profil gelocht |
Winkel | verstellbar |
Bogenausführung | sonstige |
Scharnierend | Ja |
Kabelleiterhöhe | 125 mm |
Kabelleiterbreite | 240 mm |
---|---|
Ausführung | integrierter Verbinder |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Farbe | sonstige |