Stiel EDF 2000 V2A
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
Stiel EDF 2000 V2A
Best.-Nr. CM561018
EAN.
3599075610186
Rabattgruppe : 61
912,90 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 1980 mm |
---|---|
Breite | 48 mm |
Höhe | 26 mm |
Schlitzbreite | 25 mm |
Materialstärke | 2 mm |
Profilform | U-Profil |
Ausführung | Einfachprofil |
Art der Lochung | 3 Seiten gelocht |
Lochbreite | 7.5 mm |
Mit Zahnung | Nein |
Abbrechbar | Nein |
---|---|
Tragfähigkeit | 0 kN |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION