Stiel U60 1100 9kN 530Nm, Tauchfeuerverzinkt
Stiele und Konsolen
Legrand
Stiel U60 1100 9kN 530Nm, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 348391
EAN.
3414970681850
Rabattgruppe : 85
76,30 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 1100 mm |
---|---|
Profilbreite | 60 mm |
Profilhöhe | 40 mm |
Ausführung | U-Profil |
Tragfähigkeit | 9 kN |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION