T-Stück, Tauchfeuerverzinkt B600 H150
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
T-Stück, Tauchfeuerverzinkt B600 H150
Best.-Nr. ET600300RG
EAN.
5012774127932
Rabattgruppe : 85
973,40 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung des Seitenholms | Profil (offen) |
---|---|
Ausführung der Sprosse | Profil gelocht |
Kabelleiterhöhe | 150 mm |
Kabelleiterbreite | 640 mm |
Kabelleiter-Abgangsbreite | 640 mm |
Ausführung symmetrisch | Ja |
Innenradius | 300 mm |
Ausführung | integrierter Verbinder |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Farbe | sonstige |