Trennwand H=30, Tauchfeuerverzinkt
GLO4 Kabelleiter SVZ/ THZ
Legrand
Trennwand H=30, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 8362400
EAN.
3414972355711
Rabattgruppe : 85
15,50 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Trennwandhöhe | 30 mm |
---|---|
Länge | 3000 mm |
Ausführung | L-Profil |
Befestigungslochung | Ja |
Befestigungsart | schraubbar |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Ja |
Geeignet für Kabelrinne | Nein |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION