Verbinder für V2 Rohr IEC 16
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verbinder für V2 Rohr IEC 16
Best.-Nr. 387870
EAN.
8009561102408
Rabattgruppe : 78
11,15 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | Metall |
---|---|
Werkstoffgüte | Messing |
Oberflächenschutz | vernickelt |
Güte der Oberflächenbeschichtung | sonstige |
Oberfläche poliert | Ja |
Oberfläche gebürstet | Nein |
Halogenfrei | Ja |
Ausführung | Steck |
Mit Sperrfunktion | Nein |
Für Rohrdurchmesser nominal | 16 mm |
Zweiteilig | Nein |
Mit Inspektionsöffnung und Deckel | Nein |
---|---|
Farbe | Nickel |
Material Dichtung | ohne Dichtung |
Mit Außengewinde | Nein |
Mit Innengewinde | Nein |
Teilbar | Nein |
Exzentrisch | Nein |
Breite | 26.7 mm |
Höhe | 48 mm |
Einsatztemperatur | -25-150 °C |
Lagertemperatur | -15-50 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION