Verschlußschraube G1/4"
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschlußschraube G1/4"
Best.-Nr. 386452
EAN.
8009561130357
Rabattgruppe : 78
2,15 €
/
Stück
Verpackungseinheit
50 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gewindeart | Gasrohrgewinde |
---|---|
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde | 1/4 Zoll |
Werkstoff | Metall |
Werkstoffgüte | Messing |
Oberflächenschutz | vernickelt |
Halogenfrei | Nein |
Glasfaserverstärkt | Nein |
---|---|
Schlagfest | Nein |
Farbe | grau |
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
Für Ex-Zone Gas | ohne |
Für Ex-Zone Staub | ohne |