Verschlußschraube G2 1/2"
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschlußschraube G2 1/2"
Best.-Nr. 386460
EAN.
8009561130432
Rabattgruppe : 78
75,25 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gewindeart | Gasrohrgewinde |
---|---|
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde | 2 1/2 Zoll |
Werkstoff | Metall |
Werkstoffgüte | Messing |
Oberflächenschutz | vernickelt |
Halogenfrei | Nein |
Glasfaserverstärkt | Nein |
---|---|
Schlagfest | Nein |
Farbe | grau |
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
Für Ex-Zone Gas | ohne |
Für Ex-Zone Staub | ohne |