Vert Abz.pl. Paar V4A
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Vert Abz.pl. Paar V4A
Best.-Nr. MSZ
EAN.
5012774482239
Rabattgruppe : 85
524,95 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Eckverbinder |
---|---|
Gelenkverbinder horizontal | Nein |
Gelenkverbinder vertikal | Nein |
Verbindungsart | Schraubverbinder |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Ja |
Geeignet für Kabelrinne | Nein |
Geeignet für Kabeltragsystembreite | 150-1000 mm |
Länge | 260 mm |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Farbe | Edelstahl |